Respetuosas con el medio ambiente
Las campanas industriales LED no contienen materiales contaminantes y han sido diseñadas para que, una vez finalizada su vida útil, se puedan separar fácilmente sus componentes y sean reciclados completamente.
Luz de alta calidad
La tecnología LED permite fabricar diodos de muy alta calidad, con una excelente reproducción cromática del color y manteniendo la misma tonalidad de luz a lo largo de toda su vida útil, a diferencia de las lámparas HID/HPI que varían el color de su luz a lo largo del tiempo.
Encendido instantáneo
El encendido de las campanas industriales LED es inmediato, alcanzando su máxima luminosidad instantáneamente, para disfrutar de toda la iluminación desde el primer momento.
Entornos exigentes
Fabricadas con materiales de alta calidad y con grados de protección IP65 y de resistencia a los impactos IK06 hacen posible su instalación en ambientes extremos, con elevados índices de polvo y humedad.
Fácil instalación
Gracias a su compacto diseño, a sus conectores eléctricos exteriores y a sus ganchos de suspensión, las campanas industriales LED pueden instalarse de forma rápida y sencilla.
Rápido retorno de la inversión
La vida útil extra-larga de las campanas LED minimiza el reemplazo de las lámparas y las interrupciones para trabajos de mantenimiento, que junto a su alta eficiencia energética permiten una rápida amortización de la inversión.