Luces LED de ángulo de apertura estrecho
Son las lámparas y luminarias LED con un ángulo de apertura de 20º o inferiores. Se utilizan para la iluminación de acento, concentrando la luz en objetos o productos específicos, como por ejemplo las obras expuestas en un museo o los productos a la venta en una tienda.
Las lámparas LED Master ExpertColor LV con casquillo GU5.3 y Master ExpertColor AR111 con casquillo G53 de Philips, con un ángulo de apertura del haz a partir de tan solo 10º y 9º respectivamente, son ideales para la iluminación profesional y doméstica de acento, cuando lo que se busca es enfatizar algún objeto o zona concreta.
Luces LED de ángulo de apertura medio
Son productos LED que se encuentran entre los 25º y los 45º. Este rango de ángulos de apertura se utilizan para la iluminación general de áreas especificas o de espacios reducidos, como por ejemplo pasillos, aseos o, si las utilizamos en un salón, se pueden emplear para diferenciar mediante la iluminación la zona del comedor de la zona de estar.
Las lámparas LED CorePro LEDSpot y Master Value LEDSpot de Philips, con casquillos GU10 y GU5.3, tienen versiones a partir de 36º de apertura del haz, para una iluminación de grado medio. Las luminarias Ledinaire Clear Accent y CoreLine Spot Empotrable con ángulos de apertura del haz de luz a partir de 36º y 38º son la solución perfecta para la iluminación de viviendas, comercios, oficinas y establecimientos de hostelería.
Luces LED de ángulo de apertura ancho
Son las lámparas y luminarias LED con un ángulo de apertura de 50º o superiores. Este tipo de ángulo se utilizan para la iluminación general de todo un espacio cuando se quiere conseguir un alumbrado homogéneo y uniforme, como por ejemplo en grandes oficinas abiertas o naves industriales.
La gama de luminarias LED CoreLine Estanca y Ledinaire Estanca de Philips proporcionan una luz difusa y uniforme, con versiones de ángulos de apertura muy ancho de 105º, 120º y 135º para una iluminación general en entornos con mucha humedad o alto nivel de polución, como pueden ser salas de máquinas, industrias alimenticias, fundiciones o depósitos de cereal.