La Unión Europea tiene el objetivo de ser lo más eficiente energéticamente posible. En base a ello, en el mundo de la iluminación, se han ido progresivamente eliminando las tecnologías menos eficientes, como las lámparas incandescentes y las halógenas, apostando claramente por la iluminación LED.
Como resultado es casi imprescindible utilizar fuentes de luz LED tanto para instalar nuevos puntos de iluminación como para la renovación de los antiguos. Los focos LED son una excelente opción para la iluminación de espacios residenciales y profesionales, debido a sus grandes ventajas. Se trata de luminarias de pequeño formato diseñadas para la sustitución de las clásicas lámparas halógenas.
Se pueden encontrar en múltiples tamaños y acabados, para adaptarse a todas las necesidades y estilos decorativos, con una amplia variedad de ópticas y paquetes lumínicos. Existen opciones tanto para la iluminación de espacios interiores como de exterior, estos últimos siempre y cuando el nivel de protección IP del foco LED tenga al menos un IP65.
En este artículo descubrirás toda la información sobre los focos LED y su instalación, ¿empezamos?
Sumario