Proyectores para instalaciones de alumbrado exterior

A la hora de iluminar los espacios exteriores, sean estos tanto domésticos como profesionales, existen múltiples alternativas y una de las más utilizadas y versátiles son los proyectores para exterior, los cuales permiten aprovechar todas las ventajas de la iluminación LED.

Existen proyectores LED para la iluminación exterior de múltiples tamaños y potencias, para adaptarse a cada proyecto en función de las necesidades lumínicas que este requiera. En Philips disponemos de una gama profesional general de proyectores para exterior con un amplio abanico de flujos lumínicos, que van desde apenas 1100 lúmenes hasta más de 40.000 lúmenes, mientras que nuestros proyectores de alta especificación alcanzan los 65.000 lúmenes, o 2000 W, siendo recomendados para instalaciones muy específicas y de gran tamaño, tales como estadios deportivos, aeropuertos, aparcamientos públicos, grandes infraestructuras, etc.

Sumario

  1. Qué es un proyector de iluminación exterior
  2. Cómo elegir el proyector LED para exterior adecuado
  3. Tipos de proyectores de iluminación para exterior

Qué es un proyector de iluminación exterior

Básicamente un proyector para la iluminación exterior es un tipo de luminaria diseñada para emitir una gran cantidad de luz orientada hacia una dirección muy específica.

Antiguamente los proyectores de exterior utilizaban lámparas halógenas, de descarga o de halogenuros metálicos para generar luz. Actualmente este tipo de tecnologías se han ido eliminando de la Unión Europea, en favor de otras mucho más eficientes y ecológicas como los proyectores LED. La tecnología LED aporta un gran número de ventajas en relación a sus antecesoras, entre las que destacan: una larga vida útil de hasta las 100.000 horas con un mantenimiento lumínico de L90, una elevada eficiencia energética de hasta 157 lm/W, o un encendido instantáneo y sin parpadeos. Además la tecnología LED no utiliza para su fabricación componentes peligrosos o contaminantes para el medio ambiente, ni emite

radiación ultravioleta ni infrarroja, con lo cual su luz no perjudica la salud de las personas y de los animales domésticos.

Un potente proyector LED exterior montado en el lateral de un edificio, proyectando una luz blanca brillante sobre un área de estacionamiento al atardecer.

Este tipo de luminarias son adecuadas para todo tipo de aplicaciones de exterior, debido a su amplia versatilidad y fácil instalación. La mayoría de los proyectores LED incorporan una pieza de anclaje, conocida como lira, que permite adosarlos al suelo, a una pared, un techo o una estructura y que posibilita orientar la luminaria en la dirección que se desea iluminar. Se utilizan generalmente para el alumbrado de zonas de paso, accesos, perímetros industriales, instalaciones deportivas, aparcamientos públicos y comerciales, iluminación de fachadas y edificios,…

Cómo elegir el proyector LED para exterior adecuado

Para elegir el proyector para exterior más adecuado es importante conocer las necesidades que requiere nuestro proyecto. En base a ellas podremos decantarnos por una determinada temperatura de color, potencia, estanqueidad, resistencia, sistema de instalación,…

Temperatura de color
Los proyectores profesionales para la iluminación exterior mayoritariamente emiten luz blanca en una amplia variedad de temperaturas de color. Dependiendo del ambiente que deseemos crear elegiremos la luz con una temperatura de color blanco cálido, de 3000 K o inferior, blanco neutro entre 3500 K - 5000 K y blanco frío de 5500 K o superior.

Índice de reproducción cromática (IRC)
Otro aspecto a tener en cuenta es la fiabilidad con la que un proyector de iluminación exterior es capaz de reproducir los colores de los objetos en comparación con la luz natural. Este índice va desde el 0 al 100. Cuanto más cercano es el indice de reproducción cromática al 100 más fielmente mostrará la luminaria los colores originales.

Flujo lumínico
En función de la cantidad de luz que necesitemos optaremos por un proyector de mayor o menor potencia. Para aplicaciones domésticas sencillas podemos utilizar proyectores básicos de hasta 8.000 lúmenes, mientras que para aplicaciones profesionales de gran extensión necesitaremos aparatos de entre 20.000 y 60.000 lúmenes.

Un primer plano de un proyector LED que muestra su robusto diseño y la etiqueta de especificaciones técnicas adherida a él.

Grado de protección IP
Dado que los proyectores de iluminación se instalan en el exterior es necesario garantizar su correcta estanqueidad para evitar accidentes. El grado de protección IP clasifica las luminarias en base a su protección frente al ingreso de cuerpos sólidos y líquidos. Se compone de dos dígitos y cuanto mayor es la cifra resultante más estanca resulta la luminaria. Para proyectores de exterior es conveniente un grado mínimo de IP65.

Grado de protección IK
Igualmente, al estar instalados en el exterior, los proyectores LED se clasifican en base a su grado de protección IK. Este índice indica la resistencia de las luminarias frente a impactos y se mide con una cifra desde el 0 al 10, siendo 10 el índice de mayor protección.

Tipos de proyectores de iluminación para exterior

Otras características a tener en cuenta en los proyectores de iluminación exterior serían las determinadas por su tecnología y capacidad de conectividad:

Tecnología LED
Actualmente los proyectores LED son la tecnología de iluminación más eficiente del mercado, tanto por su ahorro energético, como por su larga vida útil y por la calidad de la luz que emiten.

Conectividad
Elegir un proyector LED de exterior preparado para la conexión inteligente abre un nuevo abanico de posibilidades que van más allá de la iluminación. La monitorización y regulación remota permite ajustar el alumbrado según las necesidades de cada momento y conocer en tiempo real el estado de cada elemento del sistema de iluminación.

Sensores de presencia
Los sensores de movimiento permiten reducir todavía más el consumo energético de los proyectores de exterior, encendiéndolos mientras se utiliza el espacio y apagándolos cuando no hay nadie.

Iluminación solar
Los proyectores LED alimentados mediante un panel fotovoltaico y una batería recolectan la energía del sol durante el día para utilizarla durante la noche. Se trata de la forma de iluminación más eficiente y ecológica que existe.

La gama de proyectores Ledinaire de Philips constituye una solución de iluminación profesional de alta calidad a un precio competitivo, mientras que los proyectores CoreLine Tempo de Philips son luminarias innovadoras de alta calidad, fáciles de usar, con una amplia variedad de paquetes lumínicos y distintas ópticas simétricas y asimétricas de alto rendimiento.

Dos tipos de proyectores LED, Philips Ledinaire y Philips CoreLine, se muestran contra un fondo blanco, destacando las diferencias en diseño y tamaño adecuados para varias aplicaciones exteriores.

En Philips también disponemos de proyectores LED de exterior para aplicaciones de alta especificación. Soluciones de iluminación hechas a medida para cumplir los máximos requerimientos de nuestros clientes.

Artículos relacionados

Instalacion proyector LED de exterior

Diferencias entre tubos led T8 y tubos led T5

Cómo instalar tiras LED