Diferencias entre tubos LED T5 y tubos LED T8

Dentro del mundo de la iluminación LED los tubos LED se han convertido en sus buques insignia, principalmente por la gran difusión que tuvieron sus predecesores fluorescentes y el gran número de aplicaciones en los que están presentes. Los tubos LED son el reemplazo de la antigua tecnología fluorescente basada en vapor de mercurio.

Prácticamente todos los tubos que se comercializan actualmente son de dos tipos: T5 y T8, pero… ¿en qué consisten sus diferencias?, ¿cuándo es mejor optar por un tubo LED T5 y cuándo por un T8? En este artículo mostramos sus principales diferencias para poder elegir el más adecuado para cada proyecto.

Sumario

  1. Diferencias entre tubos LED T5 y tubos LED T8
  2. Qué medidas tienen los tubos LED
  3. Qué diferencia de potencia tienen los tubos LED T5 y T8

Diferencias entre tubos LED T5 y tubos LED T8

Aunque los tubos LED T5 y T8 tienen la misma finalidad de iluminar, existen algunas diferencias que conviene conocer y que pueden hacernos decantar por uno u otro. Si se busca un reemplazo de los antiguos tubos fluorescentes en una luminaria ya existente habrá que instalar un tubo de la misma medida y del mismo tipo que el que se sustituye.

Una imagen en primer plano de las manos de una persona instalando un tubo LED T5, ilustrando el proceso y las características físicas del tubo.

En la nomenclatura de los tubos LED T5 y T8, la letra T indica que se trata de lámparas de tipo tubo, mientras que el número hace referencia a su diámetro.

Diferencias en el diámetro
El diámetro de todos los tubos LED se mide en octavos de pulgada. Una pulgada equivale a 25,4 milímetros, por consiguiente:

Un tubo LED T5 tiene un diámetro de 5 octavos de pulgada, es decir 16 milímetros.

Un tubo LED T8 tiene un diámetro de 8 octavos de pulgada, es decir 25,4 milímetros.

Los tubos LED T5 son más estrechos que los tubos LED T8 y pueden ser instalados en luminarias también más estrechas que se adapten mejor a espacios reducidos o de acceso más limitado.

Diferencias en las medidas
Debido a que los tubos LED T8 son los más utilizados a nivel global también tienen un mayor surtido de medidas de longitud que los tubos LED T5. Esta diferencia de medidas hace que los tubos LED T8 sean más versátiles y se adapten a un mayor número de aplicaciones.

Diferencias en el casquillo
Los tubos LED T5 utilizan casquillos G5 de dos pines, separados entre si 5 milímetros.

Los tubos LED T8 utilizan casquillos G13 de dos pines, separados entre si 13 milímetros.

Diferencias en la potencia
Los tubos LED T5 abarcan un rango de potencias superior a la de los tubos LED T8. Esto quiere decir que podemos encontrar tubos LED T5 que emiten más lúmenes, convirtiéndolos en una mejor opción cuando necesitamos una gran cantidad de luz.

Diferencias en la vida útil
Un tubo LED T5 de buena calidad tiene una vida útil de entre 50.000 y 60.000 horas, mientras que un tubo LED T8 de la misma calidad tiene una vida útil de entre 60.000 y 100.000 horas. Optar por un tubo LED T8 puede hacer que los reemplazos de las lámparas se reduzcan a la mitad.

Qué medidas tienen los tubos LED

Las medidas de los tubos LED vienen determinadas por las luminarias donde se instalan. Al tratarse de lámparas que sustituyen a los antiguos tubos fluorescentes los tubos LED T5 y T8 se fabrican en las mismas medidas que aquellos. Como mostramos a continuación existen diferencias entre el rango de medidas de los tubos LED T5 y T8:

Medidas de los tubos LED T5

  • 600 milímetros de longitud.
  • 1.200 milímetros de longitud.
  • 1.500 milímetros de longitud.

Medidas de los tubos LED T8

  • 600 milímetros de longitud.
  • 900 milímetros de longitud.
  • 1.200 milímetros de longitud.
  • 1.500 milímetros de longitud.
  • 1.800 milímetros de longitud.

Qué diferencia de potencia tienen los tubos LED T5 y T8

Como hemos mencionado anteriormente los tubos LED T5 tienen una mayor amplitud de rangos de potencia que los tubos LED T8 y, por lo tanto, podemos encontrar versiones de tubos LED T5 que emiten una mayor cantidad de luz.

Es importante conocer las diferencias que hemos mencionado antes de decidirse por uno u otro tipo de tubo LED.

LED tubos

Los tubos LED CorePro de Philips son una excelente opción para instalaciones básicas, cuando se busca una óptima relación entre rendimiento, calidad y precio.

Cuando nuestro proyecto requiere de una buena calidad de luz con un elevado IRC, las gamas de tubos LED Master y Master Value de Philips son la alternativa adecuada para una iluminación profesional.

La gama de tubos LED MasterConnect de Philips ofrece la posibilidad de incorporar la iluminación conectada a cada proyecto y disfrutar de todas las ventajas del IoT, monitorizando y gestionando la iluminación inteligente de manera remota.

Dos tubos LED, un T5 más delgado y un T8 más ancho, uno al lado del otro contra un fondo verde para comparar visualmente sus diferencias de tamaño y forma

Si deseamos conseguir la mayor eficiencia energética y el mayor ahorro de electricidad, la gama de tubos LED Master Ultra Efficient de Philips son la mejor alternativa. Con una eficiencia lumínica de hasta 210 lm/W son un 60% más eficientes que otros tubos LED.

Descubre la gama completa de tubos LED de Philips, todas sus características y datos técnicos, para elegir la mejor alternativa según las necesidades de iluminación de cada proyecto.

Artículos relacionados

Tubos LED conexion

Cambiar fluorescente por tubo LED

Cómo instalar tiras LED