LEDtubes sind der schnelle und einfache Weg, um T8-Leuchtstoffröhren oder andere LED-Röhren bei rascher Amortisation zu ersetzen. Die Core-Produktreihe von LEDtubes erfordert nicht nur eine geringe Anfangsinvestition, sondern die Energieeffizienz der LED bewirkt außerdem sofortige Einsparungen, die sich durch die lange zuverlässige Lebensdauer auch langfristig rechnen. Außerdem haben sie die gleiche Lampengröße und Lichtverteilung wie Leuchtstofflampen, sodass Sie den Unterschied nicht bemerken werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese LEDtubes zu installieren: Verdrahte die vorhandenen Leuchtstoffröhren so um, dass die LEDtubes direkt am Netz betrieben werden können. Oder tausche einfach den Leuchtstofflampen-Starter gegen einen LED-Starter aus, der mit deinem elektromagnetischen Vorschaltgeräten verwendet werden kann.