T5 LED Röhren

Die neue Philips Master LEDtube T5 für 220-240V Netzspannung bringt Einfachheit in Ihr Beleuchtungsprojekt. Du brauchst dich nicht mehr um die Technik der Betriebsgeräte zu kümmern. Dank ihres einzigartigen Designs lässt sich die Philips MASTER LEDtube T5 für 220-240V Netzspannung in Leuchten installieren, die mit Netzstromanschluss betrieben werden. So einfach zu bedienen und ohne doppelte Vorratshaltung an Produkten! . Die Philips MASTER LEDtube VVG T5 ist absolut sicher, zuverlässig und einfach zu installieren und damit die ideale Alternative zu normalen Leuchtstofflampen. Durch hohe Energieeinsparungen und niedrigere Wartungskosten ermöglichen sie eine maximale Wertschöpfung über die gesamte Nutzlebensdauer hinweg.