Willkommen bei Signify Lumxpert

Willkommen bei Signify Lumxpert

Entdecke die neue Verkaufsplattform für LED-Beleuchtung, die speziell mit und für Elektroinstallateure entwickelt wurde und mit der du Produkte von Philips und MAZDA auswählen und überregional kaufen kannst.

Registriere dich jetzt und erhalte 25% Rabatt auf deinen ersten Einkauf!

Setze auf den Weltmarktführer für LED-Beleuchtung

Philips und Mazda Produkte, alle mit sofortiger und überregionaler Verfügbarkeit
Bis zu 30% Rabatt für professionelle Beleuchtungsinstallateure
Bis zu 10.000 € Sofortkredit für 30 Tage
24 - 48 Stunden Expresslieferung
LumXpert

Willkommen!

Registriere dich jetzt und erhalte 25% Rabatt auf deinen ersten Einkauf!

Verwende den Code “WILLKOMMEN”

und erhalte 25% Rabatt auf deine erste Bestellung

 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Topseller

LED-Anbau-Downlights

LED-Scheinwerfer

LED Tube light

LED-Röhren

LED-Einlege- und Einbauleuchten

Warum Signify

Ein Beleuchtungsportfolio, das über das Gewöhnliche hinausgeht

Wir sind der Hersteller der Top-Marken Philips, MAZDA und Interact. Mit einem umfangreichen Portfolio an professionellen Beleuchtungslösungen, das von energieeffizienten LED-Lampen und -Röhren, die herkömmliche Beleuchtung ersetzen, über Innen- und Außenbeleuchtung bis hin zu intelligenter Beleuchtung reicht.

Unsere Beleuchtungsmarken

Philips Logo
Interact

Unsere vertrauenswürdigen Partner

Kaufe überregional von unseren teilnehmenden Großhändlern - und das Beste: Du benötigst keine separaten Kundenkonten!